• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. ID5033

Induktivní senzor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

Induktivní senzor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

  • Velká spínací vzdálenost
  • Velká aktivní plocha senzoru
  • Snadné nastavení rozsahu spínací vzdálenosti pomocí potenciometru
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 50
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 120 x 80 x 30
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 50
Spínací vzdálenost nastavitelná ano
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] 50
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 50 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...40,5
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1390
Mechanická data
Hmotnost [g] 750
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 120 x 80 x 30
Materiály PPE
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
šroubovák: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²