Induktivní senzor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
Induktivní senzor
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- Odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování
- Velká spínací vzdálenost a velká aktivní plocha senzoru
- LED displej pro sledování spínacího a provozního stavu
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Programovatelná výstupní funkce spínač/rozpínač
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Spínací vzdálenost [mm] | 50 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 20; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 70 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 50 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...40,5; (vazební montáž do měkké oceli (ST37)) |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,85 / Mosaz: 0,48 / Hliník: 0,46 / Měď: 0,38 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...20 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -15...15 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1162 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 422,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | lišta; (TH35 (EN 60715)) |
Rozměry [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiály | PPE anti-adhesivní povrch; Mosaz potaženo bílým bronzem; litý zinek |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|