• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IE5103

Induktivní senzor

IE5103

IEC3002-APKG

Induktivní senzor

IE5103

IEC3002-APKG

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Propojovací technika šetřící místo
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Vysoká frekvence spínání
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 800
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Zvýšená spínací vzdálenost ne
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2804
Mechanická data
Hmotnost [g] 42,8
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 35
Označení závitu M8 x 1
Materiály PBT
Utahovací moment [Nm] 0,25
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
gumové podložky: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²