• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IER206

Celokovový induktivní senzor

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

Celokovový induktivní senzor

IER206

IEB2002BARKG/AM/SC/UP/0,3M/US/

  • Pro použití v obráběcích strojích a kovoobrábění
  • Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
  • Kovová snímací plocha pro náročné provozy
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 45
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost; Celokovové pouzdro; Optická výpomoc pro nastavení
Aplikace Použití při svařování
Odolnost proti tlaku [bar] 50
Poznámka k tlakové odolnosti
aktivní plocha
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,5
Minimání zátěžový proud [mA] 2
Max. zbytkový proud [mA] 0,75
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 150
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,6 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti rázům
1 J
MTTF [let] 1460
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 35,9
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M8 x 1 / L = 45
Označení závitu M8 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch; aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) anti-adhesivní povrch
Celokovové pouzdro ano
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, zelená
pomoc s nastavením 1 x LED, červená
Optická výpomoc pro nastavení ano
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno