• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IF0027

Induktivní senzor

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

Induktivní senzor

IF0027

IFA2004-ABOW/6M

  • AC výstup pro napájení ze sítě
  • Dvouvodičová technologie
  • S PVC kabelem
  • Široký rozsah provozního napětí AC
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...250 AC
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 8,5
Minimání zátěžový proud [mA] 8
Max. zbytkový proud [mA] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 932
Mechanická data
Hmotnost [g] 304,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 71
Označení závitu M12 x 1
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT přírodní; ochranná hadice: TPE-E; LED okénko: PBT přírodní; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Utahovací moment [Nm] A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagramy a grafy
Montáž