• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IF5252

Induktivní senzor

IF5252

IFB3004-BNKG

Induktivní senzor

IF5252

IFB3004-BNKG

  • Obzvláště krátké pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká frekvence spínání
  • Široký rozsah provozní teploty
Prodej ukončen
Náhradní artikly: IFS706 Srovnání produktů: IF5252 / IFS706 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 35
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 1400
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 2439
Mechanická data
Hmotnost [g] 95,2
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 35
Označení závitu M12 x 1
Materiály Mosaz Niklovaný; PC
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²