• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IFT249

Induktivní senzor

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

Induktivní senzor

IFT249

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

  • Široký rozsah provozní teploty
  • Odolnost vůči teplotním šokům, a to i v případě častých změn teploty
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 7
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 79
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost; Optická výpomoc pro nastavení
Aplikace pravidelné čisticí procesy
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 12; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,8
Minimání zátěžový proud [mA] 2; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Max. zbytkový proud [mA] 0,5; (pouze ve 2-vodičovém připojení)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 700
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 7
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 7 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...5,7
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...100
Krytí IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1287
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 86,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 79
Označení závitu M12 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
pomoc s nastavením 1 x LED, červená
Optická výpomoc pro nastavení ano
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
podle IEC 61131-2 vhodné pro PLC, typ 1
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²