• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. II5452

Induktivní senzor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

Induktivní senzor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro přesnou detekci polohy na strojích
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ne
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Spínací frekvence DC [Hz] 300
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
MTTF [let] 856
Mechanická data
Hmotnost [g] 135,5
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály Mosaz Niklovaný; PBT
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
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A