Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 14 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 1000 |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 14 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...11,34 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,45 / Měď: 0,35 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 68; ("Coolant") |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 1390 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozšířený adresovací mód | ano | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certifikát | 57401 | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 121,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: LCP Bezbarvý |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|