• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IIM211

Induktivní senzor

IIM211

IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH

Induktivní senzor

IIM211

IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH

  • Osvědčení typu E1 od Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Vysoké krytí pro náročné podmínky okolí
  • Vysoká elektromagnetická odolnost v souladu se standardy pro automobilový průmysl
  • Velký rozsah provozního napětí
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • e1r
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 22
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost
Aplikace Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...60 DC
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 22
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 22 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...17,82
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,45 / Měď: 0,35
Hystereze [% z Sr] 1...20
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
oblast motorových vozidel (KFZ)
vysílané rušení a odolnost proti rušení: ECE R10 Schválení typu E1
odolnost proti rušení v souladu s DIN ISO 11452-2 100 V/m
rušení v 24 V sítích v souladu s ISO 7637-2: 2004 (pulz 1 až 4) a ISO16750-2: 2012 (load dump)
impuls 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
stupeň přísnosti III III III III III III Test A
kritérium výpadku C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV síť vodič k vodiči
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os / -40...85 °C
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os / -20...50 °C
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
MTTF [let] 900
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Class 2
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 369
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály Pouzdro se závitem: Nerezová ocel; aktivní plocha: LCP přírodní; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PUR; chování podle ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm²