• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IM0042

Induktivní senzor

IM0042

IMC2035-ARKA/LS-300BL

Induktivní senzor

IM0042

IMC2035-ARKA/LS-300BL

  • Dlouhý rozsah snímání pro použití na manipulační technice
  • S kombinovaným AC/DC výstupem a dvouvodičovou technologií
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
  • LED displej pro sledování spínacího a provozního stavu
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 35
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Třída krytí I
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 5,5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 5,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5,5
Max. zbytkový proud [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 450
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 450
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 35
Pracovní vzdálenost [mm] 0...28,3
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 3...15
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 353
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 266,5
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Materiály PPE; svorka: litý zinek
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
5 volitelných poloh aktivní spínací zóny
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A; Uzamčení: Mosaz