• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IM5098

Induktivní senzor

IM5098

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Induktivní senzor

IM5098

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • Korekční faktor = 1: stejná spínací vzdálenost pro všechny kovyy
  • Odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování
  • Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
  • Programovatelná výstupní funkce spínač/rozpínač
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
Prodej ukončen
Náhradní artikly: IM5124 nebo IM5126 Srovnání produktů: IM5098 / IM5124 / IM5126 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce antivalentní
Spínací vzdálenost [mm] 35
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 40 x 66
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Korekční faktor = 1; Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Odolnost vůči elektromagnetickému poli ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 20; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce antivalentní
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 35
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 35 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...28,3
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 1 / Hliník: 1 / Měď: 1
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Korekční faktor = 1 ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 943
Certifikát UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Hazardous voltage
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 142
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 40 x 66
Materiály pouzdro: PPE; aktivní plocha: PPE černá anti-adhesivní povrch; koncová krytka: PPS; svorka: PPS černá; Šroub: Ocel Pozinkovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
Montážní držák: 1
Imbusový klíč: 1
Upozornění
Upozornění
5 volitelných poloh aktivní spínací zóny
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, potaženo bílým bronzem; Kontakty: Pozlaceno