Duální induktivní senzor pro pohony ventilů
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Duální induktivní senzor pro pohony ventilů
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Pro monitorováním polohy ventilu
- Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
- Bezkontaktní a samočistící systém
- Rychlá a bezpečná montáž pouhými třemi šrouby
- S kombinovaným AC/DC provedení
Prodej ukončen
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce | 2 x spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupy
Výstupní funkce | 2 x spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,8 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 200 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 25 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 507 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 88,514 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiály | PBT; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Kabel: 0,1 m, PVC | |
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |