Duální induktivní senzor pro pohony ventilů
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
Duální induktivní senzor pro pohony ventilů
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
- Pro monitorováním polohy ventilu
- Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
- Bezkontaktní a samočistící systém
- Rychlá a bezpečná montáž pouhými třemi šrouby
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 7 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 600 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 7 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...5,7 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 990 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 40,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiály | PC |
Utahovací moment [Nm] | 0,6...1,5; (Pojistná matice) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|