• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IS3501

Induktivní senzor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

Induktivní senzor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • S kombinovaným AC/DC provedení
  • Dvouvodičová technologie
  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ccc
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 10 x 16
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 45...65
Provozní napětí [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 0,8
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 200
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,9 / Mosaz: 0,8 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,46
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 1724
Mechanická data
Hmotnost [g] 15
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 28 x 10 x 16
Materiály PBT
Utahovací moment [Nm] < 0,5; (s podložkou)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²