• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IS5077

Induktivní senzor

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

Induktivní senzor

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

  • Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
  • Pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Vysoká frekvence spínání
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Spínací vzdálenost [mm] 3
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 10 x 16
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Zvýšená spínací vzdálenost
Elektrická data
Provozní napětí [V] 5...36 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 500
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 3
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 3 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...2,4
Zvýšená spínací vzdálenost ano
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 3 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2470
Certifikát UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 14,9
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 28 x 10 x 16
Materiály PBT
Utahovací moment [Nm] < 0,5; (s podložkou)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²