Induktivní senzor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Induktivní senzor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Zvláště úsporné obdélníkové pouzdro
- Pro použití v místech s omezeným prostorem
- Široký rozsah provozní teploty
- Krátký propojovací kabel s konektorem M8
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 3 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...2,4 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 2965 | ||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 14,3 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiály | PBT; PC |
Utahovací moment [Nm] | < 0,5; (s podložkou) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |