• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IV0008

Induktivní senzor

IV0008

IVE2020-FBKA

Induktivní senzor

IV0008

IVE2020-FBKA

  • Pět volitelných pozic aktivní plochy senzoru
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Pro použití v manipulaci s materiály
  • Programovatelná výstupní funkce spínač / rozpínač
Prodej ukončen
Náhradní artikly: IV0009 Srovnání produktů: IV0008 / IV0009 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 20
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 40 x 40 x 118
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 7
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 7
Minimání zátěžový proud [mA] 8
Max. zbytkový proud [mA] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 500
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 500
Spínací frekvence AC [Hz] 25
Spínací frekvence DC [Hz] 25
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 20
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 20 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...16,2
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Hmotnost [g] 258,4
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 40 x 40 x 118
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Upozornění
průchodka (E11270) nutno objednat zvlášť
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení přípojové svorky: ...2,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5