• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. M95003

magnetický senzor se třemi spínacími body pro sledování uzamčených stavů

M95003

M9G4075PARKG/A/US

magnetický senzor se třemi spínacími body pro sledování uzamčených stavů

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • Pro spolehlivou detekci zablokovaného stavu rotorů
  • Pro použití ve větrných elektrárnách
  • Se třemi spínacími výstupy a programovatelnými spínacími body
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Vysoká celková přesnost a dlouhodobá stabilita
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce 2 x rozpínač, 1 x spínač
Rozměry [mm] Ø 40 / L = 120
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Výstupní funkce 2 x rozpínač, 1 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 5,4
Minimání zátěžový proud [mA] 2
Max. zbytkový proud [mA] 0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 80
Spínací frekvence DC [Hz] 0,5
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Měřící rozsah [mm] 62...137
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...70
Krytí IP 20; IP 67; (na straně pístu: IP 20; na straně konektoru: IP 67)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 emise třída B
IEC 60255-5 4 kV line to line, Ri: 500 Ohm
Mechanická data
Hmotnost [g] 0,001
Rozměry [mm] Ø 40 / L = 120
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; píst: Nerezová ocel; LED okénko: PA
Utahovací moment [Nm] < 20
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 4 x 90° LED, žlutá OUT 1
Spínací stav 4 x 90° LED, červená OUT 3
Upozornění
Upozornění
Stav při dodání: všechny výstupy / LED dioda svítí/nesvítí/bliká
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno