• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Magnetické senzory
  4. Všechny magnetické senzory
  5. MGS203

Magnetický senzor

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Magnetický senzor

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • Bezpečný bod sepnutí také v případě mechanických tolerancí
  • Velké spínací vzdálenosti i přes nemagnetické kovy
  • Teplotně stabilní a opakovatelný spínací bod
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 70; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 50
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] < 10
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 5000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 70; (vztaženo na magnet M 4.0)
Citlivost reakce [mT] 0,8
Přesnost / odchylky
Hystereze [% z Sr] 1...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...75
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
MTTF [let] 2630
Mechanická data
Hmotnost [g] 156,5
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 50
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: PBT oranžová; upevňovací matice: Mosaz
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²