Senzor pro válce s T drážkou
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
Senzor pro válce s T drážkou
MK5101
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou montáž a snadné nastavení
- Jednoduché upevnění shora do drážky
- Lisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou ochranu proti namáhání (tahu)
- Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
- Vysoká frekvence spínání
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 30 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Citlivost reakce [mT] | 2,8 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | > 10 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | < 1,5 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | < 0,2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 3694 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 12,1 |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Způsob montáže | upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5 |
Provedení válce | válce s T-drážkou |
Rozměry [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiály | pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení |