- Produkty
- MQ2001
Magnetický senzor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Magnetický senzor
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Object detection possible through metal cover (except steel)
- Spolehlivý spínací signál i v případě silného znečištění senzoru
- Robustní a nárazuvzdorný díky aktivní čelní ploše z kovu
- Prostorově úsporné provedení pro použití v omezeném prostoru
Prodej ukončen
Náhradní artikly: IQ2001 Srovnání produktů: MQ2001 / IQ2001 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Oblast nasazení
Média | rozpozná pouze železné kovy (Fe) |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 60 |
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 0,3 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 300 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | < 10 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | 10 |
Opakovatelnost [% z Sr] | 10 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...85 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1647 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 38,4 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiály | litý zinek; LED okénko: TPU; zalití: PUR |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; zpomalovač hoření (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný |