• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Displej / Obsluha / Osvětlení
  3. Osvětlení
  4. Osvětlovací prvky
  5. O2D940

Externí osvětlení

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Externí osvětlení

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

  • Výkonné trvalé světlo pro ověření kontury a polohy
  • Delší životnost díky pulznímu provozu
  • Homogenní osvětlení červeným nebo infračerveným světlem
  • Provedení se třemi různými rozměry osvětlené plochy
  • Prostorově úsporný design díky ultra plochému krytu
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Světelné pole [mm] 25 x 25
Provedení podsvícení
Druh provozu Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] -10...10
Provozní napětí [V] 24 DC
Proudový odběr [mA] < 80
Třída krytí III
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 617
Vstupy
Spuštení 5...24 V
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -10...50
Krytí IP 54
Ochrana proti přehřátí ano; (> 50 °C)
Schválení / zkoušky
Fotobiologická bezpečnost vyloučená skupina; (EN 62471)
MTTF [let] 310
Mechanická data
Hmotnost [g] 162,6
Rozměry [mm] 70,5 x 33,4 x 9,5
Materiály Hliník
Materiál optické čočky
sklo
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Stav osvětlení 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
nadměrná teplota / přetížení 1 x LED, červená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,30 m, PUR
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno