- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Kamerové systémy pro mobilní aplikace
- Analogové kamery
- O2M211
Vlastnosti výrobku
Rozlišení obrazu [px] | 640 x 480 |
---|---|
Úhel otevření [°] | 170 x 117 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|---|
Aplikace | Integrovaná zrcadlová funkce |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 280; (s ohřevem objektivu) |
Ochrana proti přepětí | ano |
Image senzor | ¼'' 4:3 VGA CMOS image sensor Color |
Špičkový proud při zapnutí [mA] | 1000 |
Trvání špičkového proudu při zapnutí [ms] | 2 |
Výstupy
Video výstup | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozlišení obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Úhel otevření [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Citlivost na světlo [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamický rozsah [dB] | > 80 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 301,7 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Materiály | pouzdro: PC/ABS; přední čočky: Polyamid zesílený skelnými vlákny |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, Stíněný; stínění vložené na zásuvce | |
konektorové provedení: 1 x M16; kódování: A; Stíněný připojovací kabel: true |