- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- Kamerové senzory
- 2D kamerové senzory pro rozpoznávání a kontrolu objektů
- O2U542
Senzor pro rozpoznávání objektů
O2U542
O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A
Senzor pro rozpoznávání objektů
O2U542
O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/W/5A
- Univerzální 2D kamerový senzor pro kontrolu kvality a identifikaci (detekce obrysů, analýza BLOB, čtení 1D/2D kódů, OCR)
- Integrované RGBW LED pro optimální osvětlení součástí, kódů nebo znaků
- Integrovaná procesní rozhraní: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
- Spolehlivá funkce při měnících se světelných podmínkách
- Integrovaná paměťová karta
- procesní rozhraní IO-Link
Vlastnosti výrobku
Druh světla | RGBW |
---|---|
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 |
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 400; (18V DC typicky) |
Maximální spotřeba proudu [mA] | < 800 (18V DC, se spínanými výstupy, paměťová karta aktivní ) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | RGBW |
Vlnová dálka [nm] | 625; 525; 453 |
Image senzor | Černo/bílý obrazový senzor CMOS |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Spuštení | vnější; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interní |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 1 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Po digitálních výstupů | 2; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce | konfigurovatelný |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
Typ objektivu | superširoký úhel záběru | ||||||||||||||||||
Čitelný kód | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
Kvalita kódu založená na |
|
||||||||||||||||||
Čitelný font | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
Rozpoznávání textu | ano | ||||||||||||||||||
Polarizační filtr k dispozici | ano | ||||||||||||||||||
Čtení ze všech směrů | ano | ||||||||||||||||||
Max. sklon k rovině obrazu [°] | 45 | ||||||||||||||||||
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Software / programování
Parametrizační možnost | Multifunkční tlačítko; přes PC s ifm Vision Assistant |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; IO-Link |
---|
Počet rozhraní Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Typ použití | nastavení parametrů; Přenos dat |
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 |
Krytí | IP 65 |
Stupeň znečištění | 3 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Fotobiologická bezpečnost | riziková skupina 1; (EN 62471) | ||||
Elektrická bezpečnost |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 598,1 |
---|---|
Způsob montáže | šroubová montáž; (otvor M4 x 7mm) |
Rozměry [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiály | pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: Gorillaglas; LED okénko: PC; Tlačítko: POM |
Těsnící materiál | FKM |
Utahovací moment [Nm] | 2,1 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D; Materiál držáku: Nerezová ocel; Těsnění: FKM |
Elektrické připojení - napájení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |