Jednocestná světelná závora - vysílač
O5S700
O5SLOOKG/US100
Jednocestná světelná závora - vysílač
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Jednoduché přizpůsobení senzoru díky viditelnému laserovému světelnému bodu
- Široký sortiment montážního příslušenství
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Konektor otočný o 270°
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 13 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 655 |
Měřící oblast
Vysílač / přijímač | vysílač |
---|---|
Snímací vzdálenost [m] | < 60 |
Nastavitelný rozsah | ne |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 150 |
Rozměry světelné skvrny | při maximálním dosahu |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...60 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 1038 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 67 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiály | pouzdro: PA; Čelní rám: Nerezová ocel; obslužné pole: TPU | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|