• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6E301

Jednocestná světelná závora - přijímač

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

Jednocestná světelná závora - přijímač

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
  • Intuitivní nastavení citlivosti a výstupní funkce
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 7; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (přepojitený)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 10
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1014
Certifikát UL
Číslo schválení UL E006
Mechanická data
Hmotnost [g] 50,9
Pouzdro Kvádrové
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Plast: PPSU; Těsnění: EPDM
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Utahovací moment [Nm] 1; (Upevňovací šrouby)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: vzdálenost [mm]
y: faktor výkonostní rezervy