• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6H403

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O6H403

O6H-FNKG/5M

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O6H403

O6H-FNKG/5M

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v kovoobrábění a automobilovém průmyslu
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Mimořádně spolehlivé potlačení pozadí dokonce i v případě lesklých předmětů
  • Intuitivní nastavení rozsahu a výstupní funkce
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Aplikace vhodné pro použití v průmyslu obráběcích strojů
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 22; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (přepojitený)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 2...200; (bílý papír 200 x 200 mm)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 2...200
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 4...200
Objekt černý (6 % remise) [mm] 8...200
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 8
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65; IP 67; IP 68
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 698
Certifikát UL
Číslo schválení UL E022
Mechanická data
Hmotnost [g] 132,6
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 34,8 x 13 x 21
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Plast: PPSU; Těsnění: FKM
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Utahovací moment [Nm] 1; (Upevňovací šrouby)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
diagramy a grafy
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)