• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6S314

Jednocestná světelná závora - vysílač

O6S314

O6S-OOKG/0,30M/US

Jednocestná světelná závora - vysílač

O6S314

O6S-OOKG/0,30M/US

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Velmi velký rozsah nezávislý na barvě předmětu
  • ce
  • ukca
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 11; ((24 V))
Třída krytí III
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Měřící oblast
Vysílač / přijímač vysílač
Snímací vzdálenost [m] < 10
Max. průměr světelné skvrny [mm] 300
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Device Identification
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 2,5
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 8
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 420
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Mechanická data
Hmotnost [g] 52,6
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 34,8 x 13 x 21
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Plast: PPSU; Těsnění: EPDM
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Utahovací moment [Nm] 1; (Upevňovací šrouby)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: vzdálenost [mm]
y: faktor výkonostní rezervy