• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O6T401

Reflexní světelný snímač

O6T401

O6T-FNKG/AS/4P

Reflexní světelný snímač

O6T401

O6T-FNKG/AS/4P

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v kovoobrábění a automobilovém průmyslu
  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Intuitivní nastavení rozsahu a výstupní funkce
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Aplikace vhodné pro použití v průmyslu obráběcích strojů
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 16; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (přepojitený)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 5...500; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavovací rozsah [mm] 100...500
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 15
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65; IP 67; IP 68
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 910
Certifikát UL
Číslo schválení UL E010
Mechanická data
Hmotnost [g] 35,7
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 41,3 x 13 x 21
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Plast: PPSU; Těsnění: FKM
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Utahovací moment [Nm] 1; (Upevňovací šrouby)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
x: vzdálenost [mm]
y: faktor výkonostní rezervy