• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. O8H215

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O8H215

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O8H215

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

  • Kompaktní světelný bod pro přesnou detekci i na větší vzdálenosti
  • Extrémně spolehlivé potlačení pozadí
  • Instalace během několika sekund, prostorově úsporný design
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 20; ((24 V))
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 633
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 1...50; (bílý papír 200 x 200 mm)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] 1...50
Objekt šedý (18 % remise) [mm] 3...50
Objekt černý (6 % remise) [mm] 5...50
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 4
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 757
Certifikát UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL E015
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 23
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiály pouzdro: ABS; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Připojení konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A
diagramy a grafy
a: Senzor
b: objekt
c: pozadí
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
křivka přesnosti
x: vzdálenost senzor / objekt [mm]
y: min. vzdálenost objekt / pozadí [mm]
1 = objekt černá (6 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
2 = objekt šedá (18 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)
3 = objekt bílá (90 % remise) , Bílé pozadí (90 % odrazivost)