Reflexní světelný snímač
OF5060
OFB-FNKG/US-100
Reflexní světelný snímač
OF5060
OFB-FNKG/US-100
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
- S funkčním kontrolním výstupem, který signalizuje znečištění nebo nesprávné nastavení
- Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- Se zaostřeným světelným paprskem
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Kontrolní výstup správné funkce |
---|---|
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Kontrolní výstup správné funkce | ano |
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] | 3,5 |
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] | 10 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 320 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 1...400; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 185 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 601 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 52 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Označení závitu | M12 x 1 | |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|