• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OF5070

Reflexní světelný snímač

OF5070

OFT-FPKG/6M

Reflexní světelný snímač

OF5070

OFT-FPKG/6M

  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • Robustní kovové pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 30
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla Infračervené světlo
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 320
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 1...200; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 92
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 891
Mechanická data
Hmotnost [g] 155,2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 60
Označení závitu M12 x 1
Materiály Mosaz Niklovaný
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy