• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. OG5096

Jednocestná světelná závora - přijímač

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

Jednocestná světelná závora - přijímač

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

Prodej ukončen
Náhradní artikly: OGE200 + OGS200 nebo OGE500 + OGS500 Srovnání produktů: OG5096 / OGE200 / OGE500 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Kontrolní výstup správné funkce
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 24
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Kontrolní výstup správné funkce ano
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] 3,5
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] 10
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 500
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 15
Nastavitelný rozsah ano
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
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno