• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. OG5110

Jednocestná světelná závora - přijímač

OG5110

OGE-FNKG/V4A/US-100

Jednocestná světelná závora - přijímač

OG5110

OGE-FNKG/V4A/US-100

Prodej ukončen
Náhradní artikly: OGE503 Srovnání produktů: OG5110 / OGE503 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Kontrolní výstup správné funkce
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] < 24
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Kontrolní výstup správné funkce ano
Max. úbytek napětí funkčního kontrolního výstupu [V] 3,5
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup [mA] 10
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200
Spínací frekvence DC [Hz] 500
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Vysílač / přijímač Přijímač
Snímací vzdálenost [m] < 15
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 68
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Označení závitu M18 x 1
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno