Optický distanční senzor
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optický distanční senzor
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Malé kompaktní provedení se standardním závitem M18 a technologií průběhové doby světla PMD
- měření na nejbližší milimetr a sledování vzdáleností v běžícím procesu
- Rozsah nezávislý na barvě
- Současný výstup hodnoty vzdálenosti a odrazivosti pro zvýšení spolehlivosti procesu
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Druh světla | červené světlo |
---|---|
Laserová ochranná třída | 1 |
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 45; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | červené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 650 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Vstupy | Laser zap./vyp. |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maximální zátěž [Ω] | 250 |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 5000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
---|
Spínací frekvence DC [Hz] | 40 |
---|
Spínací frekvence DC [Hz] | 60 |
---|
Měřící oblast
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 5 |
---|---|
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Vyclonění pozadí [m] | < 20 |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavení odrazivosti objektu rozsahu [%] | 6...900; (odrazivost; 6 % černý papír; 100 % bílý papír) |
---|
Měřící rozsah [m] | 0,05...2 |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 60 |
Měřící rozsah [m] | 0,05...2 |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 120 |
Měřící rozsah [m] | 0,05...1 |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 180 |
Software / programování
Parametrizační možnost | Vzdálenost/odrazivost; hystereze / okénko; Sensitivität; proud / napěťový výstup; Sekvenční modulace pro zamezení vzájemného rušení podobných snímačů |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verze | 1.1.3 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profily | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 5 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů | ||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -30...80 | ||
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserová ochranná třída | 1 | ||||||||||
Poznámka k ochraně před laserem |
|
||||||||||
MTTF [let] | 258 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 134,8 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové se závitem M18 |
Rozměry [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; čelní optika: PMMA |
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
|
|
---|
Graf hystereze pro měření vzdálenosti / provozní režim: FINE
|
|
---|
Graf hystereze pro měření vzdálenosti / provozní režim: HRS
|
|
---|
Graf hystereze pro měření vzdálenosti / provozní režim: FAST
|
|
---|
|
|
---|
křivka hystereze pro odrazivost objektu
|
|
---|
Další údaje
Parametr | Nastavovací rozsah | Nastavení z výroby |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Hodnoty platí pro | |
Vnější světlo dopadající na objekt | < 10 klx |
konstantní prostředí | 23 °C / 960 hPa |
minimální doba zapnutí v minutách | 15 |