• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. OGH506

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH506

OGH-DPKG/US100

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

OGH506

OGH-DPKG/US100

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Přesné potlačení pozadí
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • Široký rozsah fixačních komponentů pro rychlou a jednoduchou montáž
Prodej ukončen
Náhradní artikly: OGH500 Srovnání produktů: OGH506 / OGH500 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Vyclonění pozadí
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 25
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] < 100; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Objekt bílý (90 % remise) [mm] < 100
Objekt šedý (18 % remise) [mm] < 100
Objekt černý (6 % remise) [mm] < 100
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 9
Rozměry světelné skvrny Snímací vzdálenost
Potlačením pozadí k dispozici ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 362
Mechanická data
Hmotnost [g] 60,2
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 72
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A