• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OGS100

Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS100

OGS-OOKG/US

Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS100

OGS-OOKG/US

  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • Pro použití v dopravníkových technologiích a manipulaci s materiálem
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
  • Skvělý poměr cena / výkon
  • Cenově výhodná alternativa pro zařízení s kovovým pouzdrem
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla červené světlo
Pouzdro Typ závitu
Oblast nasazení
Funkční princip Jednocestná světelná závora
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 20
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla červené světlo
Vlnová dálka [nm] 645
Měřící oblast
Vysílač / přijímač vysílač
Snímací vzdálenost [m] < 8
Nastavitelný rozsah ne
Max. průměr světelné skvrny [mm] 600
Rozměry světelné skvrny při maximálním dosahu
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 67; (ve spojení s odpovídající zástrčkou)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1899
Mechanická data
Hmotnost [g] 14,3
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 44
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: ABS
Materiál optické čočky
PMMA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A