Reflexní světelný snímač
OI5003
OIT-FPKG
Reflexní světelný snímač
OI5003
OIT-FPKG
- Velmi dlouhá spínací vzdálenost
- Se svorkovnicí, kterou lze otáčet o 90°
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- Velký rozsah provozního napětí
- Volitelné připojení pro světlovodná vlákna
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 3...700; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 122 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 659 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Pouzdro | Typ závitu | |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Označení závitu | M30 x 1,5 | |
Materiály | PBT; PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy
|
|
---|