• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny fotoelektrické senzory
  5. OL0009

Reflexní světelný snímač

OL0009

OLB-FKOA

Reflexní světelný snímač

OL0009

OLB-FKOA

  • Velmi dlouhá spínací vzdálenost
  • Intuitivní nastavení citlivosti
  • Programovatelný spínání na světlo / tmu
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • LED displej pro sledování provozu, spínacího stavu a funkcí
  • ccc
  • ce
  • ukca
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelný snímač
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...250 AC/DC
Max. příkon [VA] 4
Třída krytí II
Odolnost proti přepólování ne
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Výstupy
Elektrické provedení relé
Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Zatižitelnost kontaktů 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Spínací frekvence AC [Hz] 10
Spínací frekvence DC [Hz] 10
Odolné proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] 1...800; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
Nastavitelný rozsah ano
Max. průměr světelné skvrny [mm] 80
Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
MTTF [let] 255
Mechanická data
Hmotnost [g] 171,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 75 x 27 x 62
Materiály PA; PBT
Materiál optické čočky
PMMA
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Provoz 1 x LED, zelená
Funkce 1 x LED, červená
Elektrické připojení
Požadované krytí válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující
Upozornění
Upozornění
Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy