• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. OR0007

Reflexní světelná závora

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Reflexní světelná závora

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • Malé pouzdro pro použití v místech s omezeným prostorem
  • Velmi dlouhá snímací vzdálenost
  • Pro připojení spínacího zesilovače
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: OR0004 Srovnání produktů: OR0007 / OR0004 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Kvádrové
Oblast nasazení
Funkční princip Reflexní světelná závora
Elektrická data
Připojení na spínací zesilovač ano
Spínací zesilovače připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 950
Výstupy
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] 0,3...1; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Snímací vzdálenost [mm] < 200; (bílý papír 200 x 200 mm)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Mechanická data
Hmotnost [g] 0,141
Pouzdro Kvádrové
Materiály PPO upravené
Přizpůsobení čočky stranová optika
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací úhelník: 1, E20212
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm²