Reflexní světelná závora
OS5016
OSR-FPKG
Reflexní světelná závora
OS5016
OSR-FPKG
- Velmi dlouhá snímací vzdálenost
- Programovatelný spínání na světlo / tmu
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 30; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 950 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Dosah na odrazku [m] | 10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 632 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 275 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Rozměry [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
|
Přizpůsobení čočky | stranová optika |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5 |
---|