• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Optoelektronické senzory
  4. Všechny optické zesilovače
  5. OU5002

Zesilovač pro vláknovou optiku

OU5002

OUF-DPKG

Zesilovač pro vláknovou optiku

OU5002

OUF-DPKG

  • Jednoduché připojení světlovodných vláken k zesilovači
  • Provoz s cenově výhodnými akrylovými světlovody nebo vysoce kvalitními skleněnými světlovodnými vlákny
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Intuitivní nastavení citlivosti pomocí potenciometru
  • Kompaktní pouzdro pro použití v omezeném prostoru
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Pouzdro Kvádrové
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 35; ((24 V))
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 880
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] < 0,12; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm] < 40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah ano
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 583
Mechanická data
Hmotnost [g] 151,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 16 x 56
Materiály PPO upravené
Přizpůsobení čočky stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Upevňovací úhelník: 1, E20211
Šroubovák
Upozornění
Upozornění
Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky
odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagramy a grafy
graf výkonnostní rezervy