• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. Bezpečnostní světelné závěsy
  4. Použití v průmyslové automatizaci
  5. OY287S

Bezpečnostní světelný závěs

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

Bezpečnostní světelný závěs

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

  • Spolehlivé zabezpečení nebezpečných prostor a přístupů
  • Splňuje požadavky kategorie 4 podle normy IEC 61496
  • Široký snímací rozsah lze nastavit na jednotce
  • Úzké a robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Snadné připojení pomocí osvědčeným konektorem M12
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Elektrické provedení PNP
Krytí IP 65; IP 67
Oblast nasazení
Bezpečnostní funkce Zamezení přístupu těla nebo jeho částí
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] 20
Provozní napětí [V] 24 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 2
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 950
Přijímač
Proudový odběr [mA] 83
Vysílač
Proudový odběr [mA] 42
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Počet OSSD výstupů 2
Max. proudová zatížitelnost na OSSD výstup [mA] 400; (24 V)
Ochrana proti zkratu ano
Měřící oblast
Výška ochranného pásma [mm] 1060
Rozlišení (možnosti detekce d) [mm] 50
Šířka ochranné oblasti (nízká intenzita světla) [m] 0...10
Šířka ochranné oblasti (vysoká intenzita světla) [m] 3...20
Reakční doby
Doba odezvy [ms] 5,5
Okolní podmínky
Oblast nasazení Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům
Okolní teplota [°C] -10...55
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 95
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
IEC 61496-1
Odolnost vůči rázům
IEC 61496-1
Odolnost proti vibracím
IEC 61496-1
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
ESPE typ (IEC 61496-1) 4
Splňuje požadavky
ISO 13849-1: 2015 kategorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Životnost TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 1,3E-08
Mechanická data
Hmotnost [g] 3635
Rozměry [mm] 1113 x 28 x 30
Materiály pouzdro: Hliník; čelní optika: PC
Délka L [mm] 1113
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
LED, žlutá
LED, zelená
LED, červená
LED, modrá
LED, oranžová
Příslušenství
Dodané položky
Montážní úhelník: 4
Montážní hranolek pro drážky: 4
matice
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Přijímač
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m; při průřezu žil 0,34 mm²
Elektrické připojení - vysílač
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A