- Produkty
- PI2096
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI2096
PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P
Omyvatelný tlakový senzor s displejem
PI2096
PI-2,5-RES30-MFRKG/US/ /P
- Kombinované měření výšky hladiny a mezní úrovně hladiny pomocí analogového / spínacího výstupu
- Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
- Pro použití při vysokých teplotách v procesní technologii
- Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Vazební montáž na stěně nádoby, nádrže a potrubí
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 03/31/2024
Datum vyřazení: 03/31/2024
Náhradní artikly: PI1005 nebo PI1706 Srovnání produktů: PI2096 / PI1005 / PI1706 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty. žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 | ||
---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
||
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl |
Montáž | otočné pouzdro 350° |
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. destrukční tlak [bar] | 50 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 20 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,5 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 6 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný 1:4) |
Maximální zátěž [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10, invertovatelný; (škálovatelný 1:4) |
Min. zatěžovací odpor [Ω] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spínací bod SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Zpětný spínací bod rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Analogový startovací bod [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Analogový koncový bod [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
V krocích po [bar] | 0,002 | ||||||
Nastavení z výroby |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylka linearity [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 100 |
---|---|
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] | 0,1...100 |
Tlumení analogového výstupu dAA [s] | 0,1...100 |
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] | 25 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
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
MTTF [let] | 173 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 412,5 |
---|---|
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobrazovací jednotka | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % rozpětí |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Upozornění | Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství | |
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|