• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PI2097

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI2097

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI2097

PI-001BRES30-MFRKG/US/ /P

  • Kombinované měření výšky hladiny a mezní úrovně hladiny pomocí analogového / spínacího výstupu
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Pro použití při vysokých teplotách v procesní technologii
  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Vazební montáž na stěně nádoby, nádrže a potrubí
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 03/31/2024
Náhradní artikly: PI1009 nebo PI1707 Srovnání produktů: PI2097 / PI1009 / PI1707 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty. žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-0,05...1 bar -50...1000 mbar
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Montáž otočné pouzdro 350°
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. destrukční tlak [mbar] 30000
Odolnost proti tlaku [mbar] 10000
Druh tlaku relativní tlak
Bez mrtvého prostoru ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...32 DC
Proudový odběr [mA] < 50
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,5
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 6
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20, invertovatelný; (škálovatelný 1:4)
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogový napěťový výstup [V] 0...10, invertovatelný; (škálovatelný 1:4)
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-0,05...1 bar -50...1000 mbar
Spínací bod SP [mbar] -48...1000
Zpětný spínací bod rP [mbar] -50...998
Analogový startovací bod [mbar] -50...750
Analogový koncový bod [mbar] 200...1000
V krocích po [mbar] 1
Nastavení z výroby
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření , nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Reakční doby
Doba odezvy [ms] < 100
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0,1...100
Tlumení analogového výstupu dAA [s] 0,1...100
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 25
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 173
Mechanická data
Hmotnost [g] 411,5
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení Aseptoflex vnější závit Aseptoflex
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 6 x, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % rozpětí
Upozornění
Upozornění
Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Upozornění Nepoužívejte pro nové projekty.; žádné další adaptéry nejsou k dispozici jako příslušenství
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno