• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. PN3002

Tlakový senzor s displejem

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

Tlakový senzor s displejem

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

  • Programovatelný spínací výstup a analogový výstup
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Volitelné jednotky tlaku specifické pro danou zemi
  • Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Prodej ukončen
Náhradní artikly: PN3092 Srovnání produktů: PN3002 / PN3092 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Podmíněně vhodný pro použití v plynech s tlakem > 25 bar pouze na dotaz
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
650 bar 9400 psi 65 MPa
Odolnost proti tlaku
300 bar 4350 psi 30 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] < 50
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano; (< 40 V)
Přípravná zpožďovací doba [s] 0,3
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 1
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] < 170
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 500
Analogový napěťový výstup [V] 0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω] 2000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Spínací bod SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Zpětný spínací bod rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
V krocích po
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Nastavení z výroby
SP1 = 25,0 bar rP1 = 23,0 bar
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,5
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,25
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,05; (za 6 měsíců)
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reakční doby
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] 3
Software / programování
Parametrizační možnost hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 213
Mechanická data
Hmotnost [g] 261
Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Procesní připojení závitové připojení G 1/4 Vnitřní závit
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka 3 x LED, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno