Tlakový senzor s displejem
PN7271
PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V
Tlakový senzor s displejem
PN7271
PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V
- Dva spínací výstupy, jeden z nich s komunikačním rozhraním IO-Link
- Červeno/zelený displej pro jasnou identifikaci přípustného rozsahu
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Dlouhodobá stabilita díky vysoké ochraně proti přetížení
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Měřící rozsah |
|
|||
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty | |||
---|---|---|---|---|
Měřící element | slabá kovová membrána | |||
Aplikace | pro průmyslové nasazení | |||
Média | kapalná a plynná média | |||
Teplota média [°C] | -25...80 | |||
Min. destrukční tlak |
|
|||
Odolnost proti tlaku |
|
|||
Druh tlaku | relativní tlak | |||
MAWP (pro aplikace podle CRN) |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 35 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; IO-Link; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Spínací frekvence DC [Hz] | < 170 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah |
|
---|
Spínací bod SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Min. vzdálenost mezi SP a rP |
|
|||
V krocích po |
|
Spínací bod SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zpětný spínací bod rP |
|
|||
Min. vzdálenost mezi SP a rP |
|
|||
V krocích po |
|
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] | < ± 0,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% rozpětí] | < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu) |
Odchylka hystereze [% rozpětí] | < ± 0,25 |
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] | < ± 0,05; (za 6 měsíců) |
Teplotní koeficient nulového bodu [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Reakční doby
Doba odezvy [ms] | < 3 |
---|---|
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programování
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mód SIO | ano | ||||||
Potřebná třída Masterport | A; (když pin 2 není připojen: B) | ||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||
Upozornění |
|
Profily | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 1 | ||||||
IO-Link rozlišování tlaku [MPa] | 0,1 | ||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci |
Profily | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [bar] | 0,1 | ||||||||
IO-Link rozlišování tlaku [MPa] | 0,01 | ||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 214 | ||||
Certifikát UL |
|
||||
Směrnice pro tlaková zařízení | Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 219,5 |
---|---|
Materiály | 1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Utahovací moment [Nm] | 2...3 otočení po utažení rukou; doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku |
Procesní připojení | závitové připojení 1/4" NPT Vnitřní závit |
Integrovaný omezovací prvek | ne (lze dovybavit) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|