• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Rotační senzory
  4. Absolutní multiturnové kodéry
  5. RM3008

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s dutou hřídelí

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
  • Přímý výstup hodnot pomocí rozhraní PROFIBUS
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
  • ce
  • ukca
  • pi
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní PROFIBUS DP
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 100; ((24 V))
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Druh kódu binární
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Software / programování
Parametrizační možnost směr čítání kódových hodnot; Rozlišení; Nulový bod; koncové spínače HI a LO; indikátor pohybu; oddělení víceotáčkový / jednootáčkový
Diagnostické funkce alarmy; varování; stav; sériové číslo rotačního senzoru
Adresování přepínač výběru adresy; 0...126
Rozhraní
Komunikační rozhraní PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Standard přenosu DPV2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 98
Krytí IP 67; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 67)
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 13,5
Mechanická data
Hmotnost [g] 648
Rozměry [mm] Ø 58,5 / L = 99
Materiály Hliník; Svorkový kroužek: Mosaz
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Provedení hřídele Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm] 12
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 40
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 110
Upevňovací příruba Statorová spojka
Elektrické připojení
Svorková lišta v přípojovém prostoru (ve svorkovnici):