• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. RM6101

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM6101

RM-8192-S24/N1A

Absolutní víceotáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RM6101

RM-8192-S24/N1A

  • Pro přesné měření polohy, rychlosti, pro úhlové a lineární měření
  • Přímý výstup hodnot přes rozhraní SSI
  • Kompaktní a robustní pouzdro
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Radiální kabelové připojení pro použití v omezeném prostoru
Prodej ukončen
Náhradní artikly: RM8001 Srovnání produktů: RM6101 / RM8001 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • c_nrtl_us
Vlastnosti výrobku
Rozlišení 8192 rozlišení; 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Komunikační rozhraní SSI-datové rozhraní
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Oblast nasazení
Funkční princip absolutní
Typ otáčky Víceotáčkový
Elektrická data
Provozní napětí [V] 4,75...30 DC
Proudový odběr [mA] < 200
Výstupy
Druh kódu Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))
Kódový signál Taktový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.); inkrementální signály; 2 sinusové inkrementální signály (A a B) ; fáze posunuta o 90°; 1 Vss 512 period signálu na otáčku
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení 8192 rozlišení; 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit
Rozhraní
Komunikační rozhraní SSI-datové rozhraní
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 75; (krátkodobě: 95 %)
Krytí IP 64
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím
30 g (55...2000 Hz)
MTTF [let] 46
Mechanická data
Hmotnost [g] 459,2
Rozměry [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiály Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min] 12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm] 1
Referenční teplota [°C] 20
Provedení hřídele plná hřídel
Průměr hřídele [mm] 6
Materiál hřídele
ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] 20
Upevňovací příruba Ø 58 mm
Upozornění
Upozornění
Vodiče/piny nepřipojeny (rozpínač) nesmí být použity
Elektrické připojení
Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; použitelný jako radiální i axiální
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
1 Takt
2 data